- Model numarası:
- VX_IT 5051225
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
- Yüzey
- Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
- Renk
- Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
- Menteşeler 180°, monteli
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9 kg
- Brüt ağırlık
- 10,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177968127