Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı VX IT için

Model numarası: VX_IT 5051226

Alüminyum - Çelik sac ön kapı, havalandırmalı (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli)

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051226
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Yüzey
Ön kapı: Alüminyum, eloksallı/boyalı
Renk
Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
Menteşeler 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,8 kg
Brüt ağırlık
8,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968134