Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı VX IT için

Model numarası: VX_IT 5051228

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051228
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Teslimat kapsamı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20 kg
Brüt ağırlık
21 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968165