- Model numarası:
- VX_IT 5051229
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu - Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm - Teslimat kapsamı
- Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25 kg
- Brüt ağırlık
- 25,88 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177968172