Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı VX IT için

Model numarası: VX_IT 5051233

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051233
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Teslimat kapsamı
Çelik sac kapı, kapalı, tek parça ve 130° menteşeli
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,8 kg
Brüt ağırlık
20,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968202