Çelik sac kapı, dikey bölünmüş, kapalı

Model numarası: VX_IT 5051220

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051220
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
3 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Teslimat kapsamı
Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
3 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
40 kg
Brüt ağırlık
46 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968257