- Model numarası:
- VX_IT 5051223
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
3 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
- Teslimat kapsamı
- Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
- 3 x 180° menteşe, kapı yarılarında monteli
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 23 kg
- Brüt ağırlık
- 28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177968264