Çelik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırmalı VX IT için

Model numarası: VX_IT 5051224

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051224
Teslimat kapsamı
Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Teslimat kapsamı
Kapı, dikey olarak bölünmüş, 3524 E güvenlik kilitli, profil yarım silindir için VX komfort kapı kollu, sağ
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,4 kg
Brüt ağırlık
18,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968271