Çelik sac kapı, havalandırmalı

Model numarası: VX_IT 5051232

Çelik sac arka kapı, havalandırmalı (delikli yüzey alanı yaklaşık %85 perforeli)

Pano anahtarı

Model numarası:
VX_IT 5051232
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
Çubuk kilit, komple
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
Çubuk kilit, komple
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6 kg
Brüt ağırlık
6,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177968141