Sağ kapı VX SE, SE, TP, PC, IW için Model numarası: VX 5050804 Ürün konfigüre et Bu sayfayı PDF olarak görüntüle Model numarası: VX 5050804 Malzeme Çelik sac Yüzey Toz kaplamalı Renk RAL 7035 Teslimat kapsamı Çubuk kilit, kompleKilit: 3 mm double-bit Paketteki adet 1 adet Net ağırlık 17 kg Brüt ağırlık 37 kg Gümrük tarifesi numarası 94039910 EAN 4028177970571