Sağ kapı VX SE, SE, TP, PC, IW için

Model numarası: VX 5050806

Model numarası:
VX 5050806
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
22 kg
Brüt ağırlık
38 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177970595