Tekli kapı VX SE, SE, TP, PC, IW için

Model numarası: VX 5050803

Model numarası:
VX 5050803
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Kilit: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
30,5 kg
Brüt ağırlık
31,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177970564