- Model numarası:
- VX 5051161
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 1 kapak, baza köşe parçası, sol
1 kapak, baza köşe parçası, sağ
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Teslimat kapsamı
- 1 kapak, baza köşe parçası, sol
- 1 kapak, baza köşe parçası, sağ
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,1 kg
- Brüt ağırlık
- 0,13 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177931541
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX kapak baza köşesi 100 VX25, 1 kapak baza köşesi sol, 1 kapak baza köşesi sağ baza sistemi için, eski versiyon