- Model numarası:
- AX 5051323
- Malzeme
- Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14 kg
- Brüt ağırlık
- 14,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177949065
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101