- Model numarası:
- AX 5051369
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 375 mm - Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,6 kg
- Brüt ağırlık
- 1,635 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177949461
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101