Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051371

Model numarası:
AX 5051371
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 355 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 380 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,9 kg
Brüt ağırlık
2,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949485
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101