Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051373

Model numarası:
AX 5051373
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 355 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 380 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101