Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051378

Model numarası:
AX 5051378
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 575 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,36 kg
Brüt ağırlık
6,37 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101