Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051380

Model numarası:
AX 5051380
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 575 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,9 kg
Brüt ağırlık
8,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101