Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051382

Model numarası:
AX 5051382
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 545 mm
Yükseklik: 775 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,2 kg
Brüt ağırlık
8,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101