- Model numarası:
- AX 5051383
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Ölçüler
- Genişlik: 545 mm
Yükseklik: 975 mm - Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,846 kg
- Brüt ağırlık
- 10,866 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177949607
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101