- Model numarası:
- AX 5051387
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Ölçüler
- Genişlik: 745 mm
Yükseklik: 1.175 mm - Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 17 kg
- Brüt ağırlık
- 17,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177949645
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101