Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051388

Model numarası:
AX 5051388
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 945 mm
Yükseklik: 735 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 760 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,5 kg
Brüt ağırlık
14 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101