Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5051391

Model numarası:
AX 5051391
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 945 mm
Yükseklik: 1.375 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
25,8 kg
Brüt ağırlık
26 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101