Montaj plakası AX serisi için

Model numarası: AX 5052128

Model numarası:
AX 5052128
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 950 mm
Yükseklik: 575 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,5 kg
Brüt ağırlık
10,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
ECLASS 8.0
27180101