- Model numarası:
- AX 5051396
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 339 mm
Derinlik: 149 mm - Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Boy
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,668 kg
- Brüt ağırlık
- 0,679 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177949737
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Onaylar
- UL + C-UL - FTTA