- Model numarası:
- AX 5051401
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 301 mm
Derinlik: 221 mm - Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Boy
- 5
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,81 kg
- Brüt ağırlık
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177949782
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Onaylar
- UL + C-UL - FTTA