- Model numarası:
- AX 5051334
- Malzeme
- Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
Kilit plakası - Şunlar için uygun
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.400 mm - Teslimat kapsamı
- Çubuk kilit, komple
- Kilit plakası
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,3 kg
- Brüt ağırlık
- 13,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177949171
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101