Sağ kapı AX serisi için

Model numarası: AX 5052135

Model numarası:
AX 5052135
Malzeme
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,2 kg
Brüt ağırlık
6,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
ECLASS 8.0
27180101