Sol kapı AX serisi için

Model numarası: AX 5051338

Model numarası:
AX 5051338
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11 kg
Brüt ağırlık
11,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101