Flanş plakaları KX için

Model numarası: KX 5051405

Dişli izi açan vida

Model numarası:
KX 5051405
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Flanş plakası
Sızdırmaz çerçeve
Ölçüler
Genişlik: 220 mm
Derinlik: 90 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,44 kg
Brüt ağırlık
0,444 kg
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Onaylar
UL + C-UL - FTTA