Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050617

Model numarası:
HD 5050617
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Pano tipi: Terminal kutuları HD
Genişlik: = 400 mm
Yükseklik: = 300 mm
Model no. için uygun
1676.600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177919860
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704