Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050619

Model numarası:
HD 5050619
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Pano tipi: Terminal kutuları HD
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 200 mm
Model no. için uygun
1674.600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,138 kg
Brüt ağırlık
0,141 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177919884
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704