Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050621

Model numarası:
HD 5050621
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Pano tipi: Terminal kutuları HD
Genişlik: = 150 mm
Yükseklik: = 150 mm
Model no. için uygun
1670.600
1671600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704