Kapı for compact enclosure HD

Model numarası: HD 5052102

Rittal panoları için kalite garantili orijinal yedek parçalar.

Model numarası:
HD 5052102
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Teslimat kapsamı
Menteşeler ve kilitler dahil
Ölçüler
Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 500 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 390 mm
Yükseklik: 550 mm
Teslimat kapsamı
Menteşeler ve kilitler dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
4,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910