- Model numarası:
- HD 5052106
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu - Teslimat kapsamı
- Menteşeler ve kilitler dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm - Teslimat kapsamı
- Menteşeler ve kilitler dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,5 kg
- Brüt ağırlık
- 7,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910