Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050626

Model numarası:
HD 5050626
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Pano tipi: Kompakt panolar HD
Genişlik: = 610 mm
Yükseklik: = 650 mm
Model no. için uygun
1310.600
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,195 kg
Brüt ağırlık
0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177919952
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704