- Model numarası:
- HD 5050630
- Malzeme
- Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kompakt panolar HD
Genişlik: = 390 mm
Yükseklik: = 430 mm - Model no. için uygun
- 1306.600
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,13 kg
- Brüt ağırlık
- 0,133 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177919990
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704