- Model numarası:
- HD 5050631
- Malzeme
- Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kompakt panolar HD
Genişlik: = 220 mm
Yükseklik: = 350 mm - Model no. için uygun
- 1302.600
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,088 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177920002
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704