- Model numarası:
- HD 5050694
- Malzeme
- Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 205 mm
Yükseklik: = 220 mm - Model no. için uygun
- 4000.021
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,07 kg
- Brüt ağırlık
- 0,08 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177956957
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101