Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050858

Model numarası:
HD 5050858
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Genişlik: = 610 mm
Yükseklik: = 810 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,21 kg
Brüt ağırlık
0,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177968318
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101