- Model numarası:
- HD 5050911
- Malzeme
- Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 190 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,09 kg
- Brüt ağırlık
- 0,095 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- ECLASS 8.0
- 27180101