Conta çerçevesi HD

Model numarası: HD 5050912

Model numarası:
HD 5050912
Malzeme
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Şunlar için uygun
Genişlik: 470 mm
Yükseklik: 290 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,145 kg
Brüt ağırlık
0,145 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
ECLASS 8.0
27180101