- Model numarası:
- HD 5050913
- Malzeme
- Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Yüzey
- Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 518 mm
Yükseklik: 436 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,17 kg
- Brüt ağırlık
- 0,176 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- ECLASS 8.0
- 27180101