- Model numarası:
- TS 5050107
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Tavan sacı
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Derinlik: 600 mm - Teslimat kapsamı
- Tavan sacı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,9 kg
- Brüt ağırlık
- 8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177649972
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405