Arka panel VX SE, TS için

Model numarası: TS 5050131

Model numarası:
TS 5050131
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Arka panel
Sabitleme malzemesi (set)
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,3 kg
Brüt ağırlık
27 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177650213
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101