- Model numarası:
- TS 5050136
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Arka panel
Sabitleme malzemesi (set) - Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Teslimat kapsamı
- Arka panel
- Sabitleme malzemesi (set)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 31 kg
- Brüt ağırlık
- 46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177650268
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101