- Model numarası:
- TS 5050156
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapı
Double bit göbekli kilit kolu
Tübüler kapı çerçevesi - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Teslimat kapsamı
- Kapı
- Double bit göbekli kilit kolu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18 kg
- Brüt ağırlık
- 19,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177650466
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204