- Model numarası:
- TS 5050173
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapı
Double bit göbekli kilit kolu
Tübüler kapı çerçevesi
Yaylı rondelalar - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Teslimat kapsamı
- Kapı
- Double bit göbekli kilit kolu
- Tübüler kapı çerçevesi
- Yaylı rondelalar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 26,5 kg
- Brüt ağırlık
- 45 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177650633
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204