Çubuk kilidi tak kapılı TS için

Model numarası: TS 5050050

VX SE için 5050817 kilit plakası ile birlikte sipariş edilmelidir.

Model numarası:
TS 5050050
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Şunlar için uygun
Yükseklik: 2.200 mm
Teslimat kapsamı
Çubuk kilit, komple
Double-bit parçalı kilit kutusu
Kilit: 3 mm double-bit
Bilgi
Kilit çubukları değiştirildikten sonra yay diskleri tekrar kullanılamaz. Yeterli miktarda stokta bulunduğundan emin olun (sipariş numarası 8800070).
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
3 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177477681
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217